Menu Hľadať

Zátka s úchytom 50.8 mm Silikón Zelená

This high temperature pull tab is made of green Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 12.6 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Nový kód produktu:

10192320

Starý kód produktu:

1219748

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,449 €
1000 + 0,3904 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,90 €

100 x 0,449 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.6 mm
FH 50.8 mm
TL 50.8 mm | 2 in
Materiál Silikón
Farba Zelená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás