Menu Hľadať

Zátka s úchytom 38.1 mm Silikón Ružová

This high temperature pull tab is made of Pink Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 20.5 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Nový kód produktu:

10192375

Starý kód produktu:

1219753

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9621 €
500 + 0,8338 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

48,11 €

50 x 0,9621 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 20.5 mm
FH 38.1 mm
TL 38.1 mm | 1.5 in
Materiál Silikón
Farba Ružová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás