Menu Hľadať

Zátka s úchytom 6.0 mm EPDM Čierna

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Nový kód produktu:

10192436

Starý kód produktu:

1219764

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0645 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

64,50 €

1000 x 0,0645 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 3.2 mm
FH 6.0 mm
TL 9.5 mm | 0.374 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás