Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Modrá Silikón

This blue 5.53 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250C.
Nový kód produktu:

10350591

Starý kód produktu:

1475608

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0681 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

34,05 €

500 x 0,0681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.3 mm
FH 27.9 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Materiál Silikón
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás