Menu Hľadať

Vyťahovacia zátka 25.40 mm EPDM Čierna

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Nový kód produktu:

10606995

Starý kód produktu:

1475720

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 1,156 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

289,00 €

250 x 1,156 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 13.5 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Produkt 1475720 nahrádza:

Zátka s úchytom 25.4 mm EPDM Čierna
Nový kód produktu: 10250129
Starý kód produktu: 461660

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás