Menu Hľadať

Vyťahovacia zátka 31.75 mm EPDM Čierna

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Nový kód produktu:

10606858

Starý kód produktu:

1475722

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,4783 €
1000 + 1,4419 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

147,83 €

100 x 1,4783 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.0 mm
FH 31.7 mm
TL 33.7 mm | 1.327 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3923509000

Produkt 1475722 nahrádza:

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Čierna EPDM
Nový kód produktu: 10250143
Starý kód produktu: 461668

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás