Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Červená Silikón

This masking plug is made of Silicone and can withstand operating temperature ranges up to 250 C. This solid profile can be easily applied and remove into M3 hole with its tab.
Nový kód produktu:

10241004

Starý kód produktu:

35-UTM-M3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0596 €
5000 - 9999 0,0584 €
10000 + 0,0572 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

59,60 €

1000 x 0,0596 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 3.5 mm
FH 5.3 mm
TL 13.2 mm | 0.52 in
Materiál Silikón
Farba Červená
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás