Menu Hľadať

Zátka s úchytom 15.9 mm Silikón Prírodná

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 4.8 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Nový kód produktu:

10373552

Starý kód produktu:

39717

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1966 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

98,30 €

500 x 0,1966 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Silikón
Farba Natural

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás