Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Prírodná Silikón

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 2.8 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Nový kód produktu:

10249727

Starý kód produktu:

461591

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1812 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

181,20 €

1000 x 0,1812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás