Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Čierna EPDM

This masking pull plug is made of EPDM and can withstands operating temperature ranges up to 180 C. It is ideal to mask unthreaded and threaded through holes.
Nový kód produktu:

10377741

Starý kód produktu:

461642

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 9999 0,1492 €
10000 + 0,1228 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,60 €

500 x 0,1492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.5 mm
FH 26.0 mm
TL 26.0 mm | 1.024 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás