Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Čierna EPDM

Tento úchyt je vyrobený z čierneho EPDM a odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C. Ideálny na maskovanie závitových a hladkých priechodných otvorov. Úchyt umožňuje pretiahnutie dielu a je stále dosiahnuteľný pre rýchle odstránenie.
Nový kód produktu:

10250044

Starý kód produktu:

461645

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 9999 0,0629 €
10000 + 0,0547 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

31,45 €

500 x 0,0629 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 7.0 mm
FH 23.8 mm
TL 23.4 mm | 0.921 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás