Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia (ID) Čierna EPDM

Tento úchyt je vyrobený z čierneho EPDM a odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C. Ideálny na maskovanie závitových a hladkých priechodných otvorov. Úchyt umožňuje pretiahnutie dielu a je stále dosiahnuteľný pre rýchle odstránenie.
Nový kód produktu:

10250075

Starý kód produktu:

461650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 4999 0,3639 €
5000 + 0,2984 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

90,98 €

250 x 0,3639 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.8 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás