Menu Hľadať

Maskovacie zátky s podložkou

Na sklade

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál BH d2 d1 WD Kúpiť
0,0662 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
0,0903 € - 0,2236 € 400 Na sklade
Natural
Silikón
0,223 € - 0,2746 € 450 Na sklade
Ružová
Silikón
0,3848 € - 0,4671 € Požiadajte o dodací termin tu
Grey
Silikón
0,2147 € - 0,2147 € 125 Na sklade
Purpurová
Silikón
0,3012 € - 0,3681 € 150 Na sklade
Grey
Silikón
0,1994 € - 0,2439 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
Silikón
0,091 € - 0,1102 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
0,1464 € - 0,1464 € 4800 Na sklade
Natural
Silikón
0,0393 € - 0,0393 € 790 Na sklade
Čierna
EPDM
0,1177 € - 0,1353 € 270 Na sklade
Čierna
EPDM
0,0772 € - 0,0933 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Silikón
0,2705 € - 0,2705 € 350 Na sklade
Natural
Silikón
0,2481 € - 0,3053 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
Silikón
0,4475 € - 0,5424 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Silikón
0,2384 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavozelená
Silikón
0,0657 € - 0,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
Tmavozelená
Silikón
  • z/zo 2
Maskovacia zátka s prírubou 3.5 mm Prírodná

10288450

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 3.2 mm Prírodná

10288498

Cenové rozpätie
0,2236 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 4.2 mm Ružová

10241134

Cenové rozpätie
0,2746 € - 0,223 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 8.7 mm Šedá

10241172

Cenové rozpätie
0,4671 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Grey
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 2.7 mm Purpurová

10241073

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 7.2 mm Šedá

10241110

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Grey
  • Commodity Code
    3923509000
Maskovacia zátka s prírubou 5.3 mm Červená

10192429

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 4.5 mm Prírodná

10288474

Cenové rozpätie
0,1102 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 5.1 mm Prírodná

10242643

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 3.7 mm Čierna

10249987

Cenové rozpätie
0,0393 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 8.1 mm Čierna

10250020

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 4.6 mm Prírodná

10288467

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 7.1 mm Prírodná

10288504

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 4.9 mm Žltá

10241141

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,2481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 10.2 mm 23.4 mm Biela

10241189

Cenové rozpätie
0,5424 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 3.6 mm Tmavozelená

10241080

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Tmavozelená
  • Commodity Code
    3926909790
Maskovacia zátka s prírubou 2.8 mm Tmavozelená

10192399

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Tmavozelená
  • Commodity Code
    3926909790