Maskované skrutky s okom majú na jednom konci slučku a bežne sa používajú s hákmi alebo inými závesnými systémami. Používa sa ako závesné riešenie pre práškové lakovanie a maľovanie. Kužeľový silikón zabezpečuje tesné utesnenie súčiastky, zatiaľ čo závitová vložka zabezpečuje položku.
Materiál: Silikón Farba: Hnedá, Červená, Purpurová, Zelená, Biela, Žltá, Oranžová, Priesvitná, Ružová Skupina SR: SRF0062
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | D | Farba | Materiál | H | L | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4913 € - 3,1319 € | 350 Na sklade |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3,6732 € - 7,7138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Hnedá
|
Silikón
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,7537 € - 3,6828 € | 60 Na sklade |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,939 € - 1,9718 € | 6280 Na sklade |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Priesvitná
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,8032 € - 5,8868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,5546 € - 5,3649 € | 70 Na sklade |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,2952 € - 2,72 € | 480 Na sklade |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,6789 € - 5,6258 € | 40 Na sklade |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,8202 € - 1,7225 € | 195 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku