Menu Hľadať

Mierková doska - Dvojitá stupnica 100.0 90.0 Hliník

Mierková doska s dvomi stupnicami poskytuje presné a opakovateľné polohovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. Má vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž oboch okrajov, čo umožňuje používateľom vykonávať presné merania. Inštaluje sa skrutkou, je odolné voči opotrebovaniu.
Nový kód produktu:

20191771

Starý kód produktu:

20191771

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 5,02 €
10 - 19 4,518 €
20 - 49 4,267 €
50 - 99 4,016 €
100 + 3,765 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,02 €

1 x 5,02 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Dvojitá stupnica
Spôsob montáže Adhesive
Počet montážnych otvorov 2.0
Location of "0" point Centre
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Materiál Hliník
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás