Menu Hľadať

Mierková doska - Jedna stupnica 100.0 90.0 Nehrdzavejúca oceľ

Mierková doska s jednou stupnicou poskytuje presné a opakovateľné polohovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. Má vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného okraja, čo umožňuje používateľom vykonávať presné merania. Inštaluje sa skrutkou, je odolné voči opotrebovaniu.
Nový kód produktu:

20191894

Starý kód produktu:

20191894

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,46 €
10 - 19 5,814 €
20 - 49 5,491 €
50 - 99 5,168 €
100 + 4,845 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,46 €

1 x 6,46 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Single Scale
Spôsob montáže Screw Mount
d1 3.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás