20158385
20158385
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Široké |
---|---|
Pre koľaj | 24.0 |
l1 | 44.4 |
l2 | 31.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 14.0 |
h2 | 10.1 |
h3 | 3.5 |
h4 | 8.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M3 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 40.0 |
w2 | 28.0 |
w3 | 24.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku