20158392
20158392
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Široké |
---|---|
Pre koľaj | 42.0 |
l1 | 55.3 |
l2 | 38.5 |
l3 | 20.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 4.5 |
h4 | 9.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.5 |
d1 | M4 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 1.8 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 42.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku