20158422
20158422
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Štandardný |
---|---|
Pre koľaj | 15.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 44.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 40.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 12.3 |
h3 | 5.5 |
h4 | 9.5 |
h5 | 4.5 |
h6 | 4.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.8 |
w1 | 32.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 15.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku