20158439
20158439
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Štandardný |
---|---|
Pre koľaj | 3.0 |
l1 | 19.6 |
l2 | 13.5 |
l3 | 7.0 |
l4 | 15.0 |
h1 | 6.0 |
h2 | 4.6 |
h3 | 2.0 |
h4 | 3.5 |
h5 | 1.0 |
h6 | 2.0 |
d1 | M2.6 |
d2 | 2.4 |
d3 | 3.5 |
d4 | 0.7 |
w1 | 12.0 |
w3 | 5.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku