Menu Hľadať

Mini koľajnicový vozík 18.0 50.7 30.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento mini koľajnicový vozík je kompaktné riešenie pre presný lineárny pohyb v malých aplikáciách. Jeho malé rozmery umožňujú jednoduchú integráciu do malých priestorov pri zachovaní dobrej nosnosti a stability. Je odolný voči teplotám od -40 °C do +80 °C. Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20158453

Starý kód produktu:

20158453

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Široké
Pre koľaj 18.0
l1 50.7
l2 39.5
l3 24.0
l4 30.0
h1 12.0
h2 8.6
h3 3.0
h4 7.3
h5 4.5
h6 4.0
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 30.0
w2 23.0
w3 18.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás