20159184
20159184
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie vozíka | Štandardný |
---|---|
Pre koľaj | 3.0 |
l1 | 16.0 |
l2 | 11.0 |
l3 | 5.5 |
l4 | 10.0 |
h1 | 4.0 |
h2 | 3.0 |
h3 | 1.1 |
h4 | 2.6 |
h6 | 1.5 |
d1 | M2 |
d3 | M1.6 |
d4 | 0.3 |
w1 | 8.0 |
w3 | 3.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku