Menu Hľadať

Mini lineárna koľajnica 42.0 230.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto 42 mm mini lineárna koľajnica sa používa na podporu a riadenie pohybujúceho sa zaťaženia. Sú menšie a ľahšie ako typické lineárne koľajnice, vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom a hmotnosťou. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele pre pevnosť, tuhosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20161682

Starý kód produktu:

20161682

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 2 108,85 €
3 - 4 103,41 €
5 - 9 97,97 €
10 + 87,08 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

108,85 €

1 x 108,85 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Široká verzia
l1 230.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Pre skrutky M4
w1 42.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás