Menu Hľadať

Mini lineárna koľajnica 5.0 775.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto 5 mm mini lineárna koľajnica sa používa na podporu a riadenie pohybujúceho sa zaťaženia. Sú menšie a ľahšie ako typické lineárne koľajnice, vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom a hmotnosťou. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele pre pevnosť, tuhosť a odolnosť proti korózii.
Nový kód produktu:

20173685

Starý kód produktu:

20173685

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 2 373,76 €
3 - 4 355,07 €
5 - 9 336,38 €
10 + 299,01 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

373,76 €

1 x 373,76 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Standard width
l1 775.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
Pre skrutky M2
w1 5.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás