Menu Hľadať

Uzamykací krúžok 1.5 mm Polyamid Prírodná

Lamelový mini nit s vnútorným závitom je možné spojiť s rôznymi mini nitmi (predávajú sa samostatne) zo sortimentu. Pre jednoduché upevnenie a spájanie rôznych alebo viacerých materiálov.
Nový kód produktu:

10223673

Starý kód produktu:

27MRF06

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0412 €
5000 - 19999 0,0371 €
20000 + 0,0334 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,20 €

1000 x 0,0412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 1.5 mm
Hrúbka steny 1.2 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Druh nitovania Zopnutie dokopy
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky s vnútorným závitom
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás