10365489
27MRF22
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0382 € |
5000 - 19999 | 0,0344 € |
20000 + | 0,0309 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 5.4 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.213 in |
Hrúbka steny | 5.6 mm |
Hrúbka steny | 0.22 in |
Výška hlavy | 4.1 mm |
Výška hlavy | 0.161 in |
Priemer hlavy | 9.5 mm |
Priemer hlavy | 0.374 in |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky s vnútorným závitom |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.