10422854
27MRM090090B
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 2.4 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.094 in |
Hrúbka steny | 2.3 mm |
Hrúbka steny | 0.091 in |
Výška hlavy | 1.9 mm |
Výška hlavy | 0.075 in |
Priemer hlavy | 9.5 mm |
Priemer hlavy | 0.374 in |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Typ/prevedenie nitu | Skrutka |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.