Menu Hľadať

Montážna svorka 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má plochý tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10380635

Starý kód produktu:

466738

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 9999 0,1645 €
10000 + 0,1603 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

16,45 €

100 x 0,1645 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 2.5 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Druh nitovania Zásuvné
Typ/prevedenie nitu Račňa
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás