Menu Hľadať

Nábytkový spojovací blok 14.0 mm 30.0 mm Polyetylén Tíková

This modesty block is made from teak coloured LDPE and is used to join two pieces of wood at 90 degrees.
Nový kód produktu:

10140277

Starý kód produktu:

51960

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,3191 €
3000 + 0,1632 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

95,73 €

300 x 0,3191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén
Materiál Polyetylén
Farba Tíková
Typ/prevedenie bloku Cored Out

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás