Menu Hľadať

Svorka Pitbull 25.1 103.6 31.7 Kalená oceľ

Táto modulárna svorka Pitbull bezpečne drží obrobky počas obrábania alebo zvárania. Môže generovať silnú prítlačnú silu, má nízky profil, čo umožňuje ľahší prístup k obrobku. Vyrobené z kalenej ocele.
Nový kód produktu:

20267407

Starý kód produktu:

20267407

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie tela S drážkou
Typ/prevedenie svorky Tupé
h1 25.1
h2 18.5
l1 103.6
l2 43.2
l3 12.7
Takt s1 0.6
w1 31.7
w2 9.1
Krútiaci moment do max. Nm 22.5
Upínacia sila max. kN 16.0
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás