Menu Hľadať

Svorka Pitbull 40.9 107.0 38.1 Kalená oceľ

Táto modulárna svorka Pitbull bezpečne drží obrobky počas obrábania alebo zvárania. Môže generovať silnú prítlačnú silu, má nízky profil, čo umožňuje ľahší prístup k obrobku. Vyrobené z kalenej ocele.
Nový kód produktu:

20267414

Starý kód produktu:

20267414

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie tela Slotted
h1 40.9
h2 35.0
l1 107.0
l2 37.6
l3 10.9
Takt s1 1.3
w1 38.1
w2 9.1
Krútiaci moment do max. Nm 40.6
Upínacia sila max. kN 26.0
Materiál Kalená oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás