Menu Hľadať

Montážna príruba na koniec tiahla

Vo výrobe

Tieto montážne príruby na koniec tiahla alebo príruby guľového kĺbu sa skrutkujú zo spodu a sú zaistené proti otáčaniu spojovacím čapom ku guľovým kĺbom GN 784. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a ponúkajú rotáciu o 120 stupňov. Zákazníci si možno budú chcieť pozrieť náš výber zápustných skrutiek, ktoré sa používajú na upevnenie spoja.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Výška hlavy Vonkajší priemer Dĺžka závitu Kúpiť
19,7066 € - 19,7066 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
20,3934 € - 20,3934 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
16,2064 € - 16,2064 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
15,3875 € - 15,3875 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Príruba s guľovým kĺbom 60.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10507797

Cenové rozpätie
19,7066 € - 19,7066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    14.6 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
Príruba s guľovým kĺbom 70.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10507803

Cenové rozpätie
20,3934 € - 20,3934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    14.6 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Vonkajší priemer
    70.0 mm
Príruba s guľovým kĺbom 49.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10507780

Cenové rozpätie
16,2064 € - 16,2064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    3.0 mm
  • Výška hlavy
    10.5 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Vonkajší priemer
    49.0 mm
Príruba s guľovým kĺbom 42.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10507773

Cenové rozpätie
15,3875 € - 15,3875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    8.5 mm
  • Commodity Code
    7318190020
  • Vonkajší priemer
    42.0 mm