Menu Hľadať

Montážne dosky

Na sklade

The Locating Plates in this range are used to securely position Cam Locks when there is a potential risk of having some movements due to the nature of the application. This range cover a washer and a plate made of steel.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Materiál Celková šírka Celková výška Kúpiť
1,0639 € - 2,0996 € 50 Na sklade
34.0 mm
Natural
Oceľ
34.0 mm
0,2412 € - 0,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Grey
Polyamid
9.0 mm
10.0 mm
0,2412 € - 0,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Natural
Polyamid
12.0 mm
6.5 mm
2,1613 € - 2,1613 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Natural
Oceľ
25.0 mm
Montážna doska 34.0 mm 34.0 mm Oceľ

10273401

Cenové rozpätie
2,0996 € - 1,0639 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    16.2 mm
  • Celková šírka
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Farba
    Natural
Montážna doska 22.0 mm 9.0 mm Polyamid

10119037

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    22.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Montážna doska 21.0 mm 12.0 mm Polyamid

10119044

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Montážna doska 50.0 mm 25.0 mm Oceľ

10273418

Cenové rozpätie
2,1613 € - 2,1613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka montážneho otvoru
    19.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Farba
    Natural