Menu Hľadať

Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 80.0 mm ABS Čierna

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Nový kód produktu:

10313015

Starý kód produktu:

FGPT-80

170 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 1,9383 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

38,77 €

20 x 1,9383 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Akrylonitrilbutadiénstyrén
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar Štvorcové
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 71.0 mm
Rozmer ventilátora 80.0 mm
Celková hrúbka 14.5 mm
Celková šírka 80.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás