Menu Hľadať

Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm 1.6 mm Oceľ

Kovový chránič prstov zostavy ventilátora chráni pred pohyblivými časťami ventilátora a blokuje nečistoty, ktoré spadnú do lopatiek ventilátora a vytvoria náhodnú prekážku.
Nový kód produktu:

10316801

Starý kód produktu:

RCOFM-40

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,3679 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

136,79 €

100 x 1,3679 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Oceľ
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Tvar Kruh
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 32.0 mm
Rozmer ventilátora 40.0 mm
Celková hrúbka 4.8 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás