10066836
096061059901
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1687 € |
1000 + | 0,1311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.276 - 0.283 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 5.7 - 7.3 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.224 - 0.287 in |
Dĺžka kotvy | 5.4 mm |
Dĺžka kotvy | 0.213 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Typ/prevedenie nitu | Lamelový nit |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Račňa |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.