Menu Hľadať

Montážna svorka 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Polyamid Modrá

Spojte dva tieto lamelové nity dohromady pre kompletné spojovacie riešenie, ktoré môže fungovať s rôznymi a viacerými hrúbkami materiálov. Rýchle zostavenie - do seba zapadajúce zuby poskytujú silné uzamknutie. Račnové nity sa vyznačujú tuhou konštrukciou, ktorá poskytuje vynikajúce spojenie vďaka do seba zapadajúcich zubov uchopovača. Tieto lamelové nity sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10067093

Starý kód produktu:

096135508701

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,205 €
1000 + 0,1589 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

102,50 €

500 x 0,205 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 12.8 - 20.5 mm
Dĺžka kotvy 12.4 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Typ/prevedenie nitu Lamelový nit
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Farba Modrá
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás