Menu Hľadať

Montážna svorka 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Polyamid Prírodná

Spojte dva tieto lamelové nity dohromady pre kompletné spojovacie riešenie, ktoré môže fungovať s rôznymi a viacerými hrúbkami materiálov. Rýchle zostavenie - do seba zapadajúce zuby poskytujú silné uzamknutie. Račnové nity sa vyznačujú tuhou konštrukciou, ktorá poskytuje vynikajúce spojenie vďaka do seba zapadajúcich zubov uchopovača. Tieto lamelové nity sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10067123

Starý kód produktu:

096201000001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2245 €
1000 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

112,25 €

500 x 0,2245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.0 - 7.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 20.2 - 34.4 mm
Dĺžka kotvy 19.8 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Typ/prevedenie nitu Lamelový nit
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás