10541890
27QB371000N
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 11.1 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.437 - 0.250 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 19.8 - 34.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.78 - 1.374 in |
Dĺžka kotvy | 19.1 mm |
Dĺžka kotvy | 0.752 in |
Priemer hlavy | 9.5 mm |
Priemer hlavy | 0.374 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Farba | Natural |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku