Menu Hľadať

Lamelový nit 8.7 mm 12.7 mm Polyamid Čierna

Tento zatlačovací upevňovací prvok s vnútorným závitom vyrobený z čierneho polypropylénu (PP) má 30 mm hlavu bez drážky.
Nový kód produktu:

10420133

Starý kód produktu:

27QB625375B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 8.8 - 12.7 mm
Dĺžka kotvy 8.7 mm
Priemer hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Typ/prevedenie nitu Lamelové
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás