10144244
8100661700VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2552 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 - 0.315 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 18.0 - 28.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.709 - 1.102 in |
Dĺžka kotvy | 18.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.709 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Typ/prevedenie nitu | Lamelový nit |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Račňa |
Farba | Priesvitná |
Plný materiál | Polykarbonát |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 115 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 239 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku