10106563
8110660001VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1124 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 - 0.315 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 18.0 - 28.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.709 - 1.102 in |
Dĺžka kotvy | 18.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.709 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Typ/prevedenie nitu | Lamelový nit |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.