Menu Hľadať

N/A 19.0 mm 18.0 mm

Spojte dva tieto lamelové nity dohromady pre kompletné spojovacie riešenie, ktoré môže fungovať s rôznymi a viacerými hrúbkami materiálov. Rýchle zostavenie - do seba zapadajúce zuby poskytujú silné uzamknutie. Račnové nity sa vyznačujú tuhou konštrukciou, ktorá poskytuje vynikajúce spojenie vďaka do seba zapadajúcich zubov uchopovača. Tieto lamelové nity sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10106662

Starý kód produktu:

8130660001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1408 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

140,80 €

1000 x 0,1408 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.0 - 8.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 18.0 - 28.0 mm
Dĺžka kotvy 18.0 mm
Priemer hlavy 19.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Typ/prevedenie nitu Lamelový nit
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás