Menu Hľadať

N/A Čierna 19.8 mm 34.9 mm (PT)

Spojte dva tieto lamelové nity dohromady pre kompletné spojovacie riešenie, ktoré môže fungovať s rôznymi a viacerými hrúbkami materiálov. Rýchle zostavenie - do seba zapadajúce zuby poskytujú silné uzamknutie. Račnové nity sa vyznačujú tuhou konštrukciou, ktorá poskytuje vynikajúce spojenie vďaka do seba zapadajúcich zubov uchopovača. Tieto lamelové nity sú vyrobené z polyamidu a k dispozícii v rôznych farbách.
Nový kód produktu:

10000816

Starý kód produktu:

BR1-768-01BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2105 €
5000 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

210,50 €

1000 x 0,2105 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.1 - 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 19.8 - 34.9 mm
Dĺžka kotvy 19.5 mm
Priemer hlavy 19.1 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Typ/prevedenie nitu Vnútorný a vonkajší závit
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkt BR1-768-01BK nahrádza:

Lamelový nit - Polyamid ; Čierny ; Kompatibilný priemer otvoru 7.1 mm | 0.28 in; Hrúbka kompatibilného panela 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in
Nový kód produktu: 10365809
Starý kód produktu: 27QB701000B

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás