10000892
BR2-768-01BK
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1146 € |
5000 - 9999 | 0,1123 € |
10000 - 24999 | 0,1098 € |
25000 + | 0,1078 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.28 - 0.281 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 19.8 - 34.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.78 - 1.374 in |
Dĺžka kotvy | 19.5 mm |
Dĺžka kotvy | 0.768 in |
Priemer hlavy | 10.2 mm |
Priemer hlavy | 0.402 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Typ/prevedenie nitu | Vnútorný a vonkajší závit |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.