Menu Hľadať

Montážny blok PCB

Na sklade

Montážne bloky PCB sú užitočným nástrojom na montáž dosiek plošných spojov a malých panelov v pravom uhle v rámci zariadenia. Tieto bloky sú rýchlou a jednoduchou náhradou hliníkových držiakov pre bezpečnú montáž.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Priemer montážneho otvoru Všetko
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer montážneho otvoru Kúpiť
0,1408 € - 0,1687 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1271 € - 0,1547 € 13650 Na sklade
0,5816 € - 0,5816 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
Montážne kocky pre plošné spoje 6.0 mm Polyamid UL94 V-0

10111963

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Veľkosť závitu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Commodity Code
    3926909790
Montážne kocky pre plošné spoje 6.0 mm Polyamid UL94 V-2

10111956

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1271 €

Úroveň zásob
13650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Commodity Code
    3926909790
Montážne kocky pre plošné spoje 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983

Cenové rozpätie
0,5816 € - 0,5816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Priemer montážneho otvoru
    2.5 mm
  • Celková hĺbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    7.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6