Menu Hľadať

Guličkové sťahovacie pásky 127.0 mm 31.8 mm PP Čierna

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Nový kód produktu:

10163856

Starý kód produktu:

PT-203

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

271,90 €

1000 x 0,2719 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás