Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál púzdra | Upínací mechanizmus | Celková dĺžka | Farba | Spôsob montáže | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7291 € - 3,6312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,0498 € - 4,3047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,5001 € - 7,3501 € | 6 Na sklade |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
12,7453 € - 26,7651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,5025 € - 35,228 € | 27 Na sklade |
PA
|
Príchytka
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,8865 € - 6,8816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,9661 € - 4,6853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.89 in
48.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4682 € - 5,1832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,2012 € - 10,9227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
2.362 in
60.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,4804 € - 26,2088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10191798 | 0,5982 € - 1,4319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1,8267 € - 4,3632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4682 € - 5,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PS
|
Príchytka
|
2.205 in
56.0 mm
|
Hnedá
|
Montáž skrutkou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7291 € - 3,6312 € | 70 Na sklade |
Polyetylén
|
Príchytka
|
1.614 in
41.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,2351 € - 6,7938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0079 € - 4,2167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Montáž skrutkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,2949 € - 9,0193 € | 158 Na sklade |
PBT
|
Príchytka
|
1.988 in
50.5 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
12,3688 € - 25,9745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PBT
|
Príchytka
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biela
|
Montáž skrutkou
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,9105 € - 18,7122 € | 90 Na sklade |
PC
|
Príchytka
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grey
|
Montáž skrutkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.