Menu Hľadať

Nábytkový zámok 3.0 mm Zliatina zinku

This product is ideal for glass door applications.
Nový kód produktu:

10273098

Starý kód produktu:

492871

177 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 12,5449 €
50 + 10,8065 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

62,72 €

5 x 12,5449 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Lock Material Die Cast Zinc Alloy
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301300000
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Uzamykacia
Typ/prevedenie západky Nábytkový zámok
Farba Natural
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Dokončiť Pochrómované

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás