Menu Hľadať

Nádoba 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml Polyetylén LD Priehľadná

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 10.0ml.
Nový kód produktu:

10338261

Starý kód produktu:

1293853

2400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1786 €
3000 + 0,085 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

53,58 €

300 x 0,1786 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyetylén LD
Priemer 33.3 mm
Compatible Accessories 34923
Typ Container without Lid
Commodity Code 3926909790

Produkt 1293853 nahrádza:

Nádoba 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml Polyetylén LD Priehľadná 1120167
Nový kód produktu: 10580073
Starý kód produktu: 36220

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás